|
캐스트 종류 |
층상흑연 캐스트 |
소재 번호 |
EN-JL-1050 |
US 표준(AISI) |
No 30 B |
DIN EN 10027-2 |
5.1302 |
약자 |
EN-GJL-300 |
기존 명칭 |
GG-30 DIN 1561 |
구성물 [%] |
C: 2,95-3,20 Si: 2.10~2.40 Mn:0.55~0.75 P: 0.10~0.20 S: 0.04~0.07 |
밀도[g/cm³] |
7.25 |
R0,2 N/mm² 항복강도 |
- |
0.1% -항복강도 Rp0.1 N/mm² |
195~260 |
인장 강도 Rm[N/mm²] |
300~400 |
브리넬 경도 HB30 샘플 <30mm |
200~240 |
연신율 A% |
0.8~0.3 |
E 모듈 E KN/mm² |
200~275 |
압축 강도 Sdb N/mm² |
960 |
가동성 |
매우 우수 |
용접 가능성 |
조건부, 특수 전극 용접 가능 |
압축 강도 |
우수 |
긴급 실행 가능성 |
우수 |
열전도도 |
우수 |
댐핑 특성 |
우수 |
주조성 |
매우 우수 |
기타 특성 |
|
구조 |
펄라이트 |
주요 사용 분야 |
베어링 시트, 터빈 하우징, 터빈, 프레스, 공구 권장 벽 두께: >30mm, 프레스, 테이블, 바퀴, 공구, 클램핑 브라켓, 콘솔 |
|
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다. |
목록으로 돌아가기 |