제품 그룹

층상흑연 캐스트

뒤로

층상흑연 캐스트

캐스트 종류 층상흑연 캐스트
소재 번호 EN-JL-1030
US 표준(AISI) No 20 B
DIN EN 10027-2 5.1300
약자 EN-GJL-200
기존 명칭  GG20
DIN 1561
구성물
[%]
C: 2.95~3.45
Si: 2.10~2.90
Mn: 0.55~0.75
P: 0.10~0.20
S: 0.04~0.07
밀도[g/cm³] 7.15
R0.2 N/mm²
항복강도
 ~ 
0.1% -항복강도
Rp0.1  N/mm²
130~195
인장 강도
Rm [N/mm²]
200…300
브리넬 경도  HB30
샘플 <30mm
180~220
연신율  A% 0.8~0.3
E 모듈l    E   KN/mm² 88~113
압축 강도   Sdb  N/mm² 720
가동성 매우 우수
용접 가능성  조건부, 특수 전극 용접 가능
압축 강도 우수
긴급 실행 가능성 우수
열전도도 우수
댐핑 특성 우수
주조성 매우 우수
기타 특성  
구조 페라이트/펄라이트
주요 사용 분야 모서리가 많고 복잡한 공작물의 경우 매우 다양하게 응용 가능.
기계 프레임, 기어박스 하우징, 베어링 하우징, 펌프, 일반 엔지니어링 등
권장 벽 두께:
최대 20mm, 피팅, 펌프, 일반 공학용 부품,
십자형 그립, 별 모양 그립
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기