제품 그룹

Hygienic DESIGN의 새로운 인덱스 플런저

뒤로
  • Hygienic DESIGN의 새로운 인덱스 플런저

위생 요건이 까다로운 적용 분야를 위한 인덱스 플런저

HEINRICH KIPP WERK가 더욱 까다로운 위생 요건을 충족하는 인덱스 플런저를 개발하였습니다. Hygienic DESIGN 지침에 따른 구조는 먼지 입자가 달라붙는 것을 방지하여 더욱 용이한 청소를 돕습니다. 따라서 이 인덱스 플런저는 식품 및 제약 산업, 의료 기술 분야 등의 업계 내 기계 및 설비 구조에 사용하기에 이상적입니다.

주요 특징:

  • Hygienic DESIGN 인덱스 플런저는 고품질 스테인레스 스틸 1.4404로 제작되었으며, 모든 재료가 FDA 규정을 준수합니다.
  • 부품에 테이퍼 칼라가 있어 나사 삽입 위치를 해당 실링 와셔 및 평면 와셔로 위생적으로 확실하게 밀봉할 수 있습니다.
  • 거칠기(Ra)가 < 0.8µm인 구조물 부품의 표면이 먼지 입자가 달라붙는 것을 막아줍니다.
  • 이 인덱스 플런저는 극성 매체 및 비극성 매체와 방향 물질에 내성이 있어 CIP/SIP 세척에도 적합합니다.

KIPP은 잠금 슬롯 포함/미포함 버전과 경화형/비경화형 잠금 핀이 포함된 버전을 제공합니다. 이 인덱스 플런저는 6mm 및 8mm 인덱스 핀, M10 및 M12 사이즈의 일반 나사 및 가는 나사와 함께 사용할 수 있습니다. 샤프트 실링은 75 EPDM 295(검은색) 또는 75 Fluoroprene® XP 41(파란색)으로 선택할 수 있습니다. 여기에 적합한 동일 소재의 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491도 제공 범위에 포함되어 있으며, 필요한 경우 이를 액세서리로 구입할 수도 있습니다.

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059