제품 그룹

연혁

뒤로
지속적인 발전
HEINRICH KIPP WERK는 수년간의 경험을 바탕으로 잘 구축된 고객 서비스와 전문화된 기술 상담자를 보유하고 있습니다. 본사의 효율적인 자동 물류 시스템은 신속한 응답 시간 및 국제적으로 신속한 공급력을 보장합니다. 현재 세계적으로 13개 지점과 50개 대리점을 운영 중입니다.
2019

 KIPP 100주년 및 2개 지사 추가 설립

2018

물류, 생산, 관리 확장이 이루어지는 새로운 건물 완성

2016

신규 지점 설립. KIPP사는 현재 세계적으로 7개 지사와 50개 대리점을 운영 중입니다

드라이브 인 선반 타입의 자동화된 물류 센서
2013
확대 및 현대화된 물류 센터 완료
KIPP Car Comfort System의 회사 건물
2005

KIPP - 자동차 산업을 위한 공급 회사가 됨. 새로운 자회사 KIPP Car Comfort Systems로 자동차 산업 부분을 분리 독립시킴

KIPP의 공급 조건
2001

고층 창고 및 관리 건물을 갖춘 새 물류 센터 완공

사장 Heinrich Kipp
1987

Heinrich Kipp Junior 회사 승계 착수

최초의 KIPP 공작물 클램핑 시스템, 1986
1986

KIPP 공작물 클램핑 시스템 1차 도입 및 판매 프로그램으로 플라스틱 작동 부품 흡수

1973년도의 KIPP 회사 건물
1973

새 건물, HEINRICH KIPP WERK. 2 년 건축 공사 후: 생산, 조립, 관리

최초의 KIPP 클램핑 레버
1952

최초 KIPP 클램프 레버 도입

최초의 KIPP 클램프
1950

최초 KIPP 클램프 생산 단계 개발

KIPP 스페츨 기계
1948

식품 가공 기계 대량 생산 재가동

Heinrich Kipp Maschinenfabrik, 1920 - 1973
1939

Heinrich Kipp Senior의 회사 승계

1922년도의 KIPP 공장
1922

식품 가공 기계 소규모 시리즈로 제조

1919년 Christian Kipp이 기계식 작업장 설립
1919

Christian Kipp 기계 작업장 설립