제품 그룹
앵글 플레이트, 그리드 홀 없음
K0802

앵글 플레이트, 그리드 홀 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:참고 표면 정밀 가공
클램핑 표면은 1mm 치수로 사전 처리되어 있습니다.
정보:앵글 플레이트는 공작기계용 팔레트 DIN 55201 및 공작기계용 팔레트 JIS 6337-1980에 맞춰 조정되어 있습니다.
운반용 링나사가 함께 배송됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0802 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음 225 kB

도면

앵글 플레이트, 그리드 홀 없음
앵글 플레이트, 그리드 홀 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AB1CD

EE1FGHJ상태CAD액세서리가격주문
K0802.0080908008113590040049 ±0,21002560114단종 예정요청 시