제품 그룹
풀 다운 스토퍼
K0907

풀 다운 스토퍼

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스토퍼 및 풀 다운 죠오
단강 1.0503.
표면 마무리:스토퍼 및 풀 다운 죠오 1200-1400N/mm² 열처리, 검정 산화 처리
톱니 연마됨, 블랭크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0907 풀 다운 스토퍼 156 kB

도면

풀 다운 스토퍼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

치수상태CAD액세서리가격주문
K0907.5001273도면 참고단종 예정 요청 시