제품 그룹
양면 앵글 플레이트
K0804

양면 앵글 플레이트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:참고 표면 정밀 가공정보:양면 앵글 플레이트에 그리드 판 K0801을 양쪽 면에 포지셔닝하고 고정할 수 있습니다 이를 통해 효율적인 클램핑 지그의 교환이 가능합니다. 양면 앵글 플레이트의 포지셔닝은 센터링 핀 K0856과 슬롯 가이드 너트를 이용하여 이루어집니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0804 양면 앵글 플레이트 280 kB

도면

양면 앵글 플레이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGHJKLMNRSTX무게
약. kg
상태CAD액세서리가격주문
K0804.1240504744982504253004004070200352003602607069M1214112.6단종 예정요청 시