|
|
K1364_BG보우 그립, 구부러진, Hygienic USIT ® 실링 와셔 및 평면 와셔용 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 . 표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:견고한 버전의 스터럽 모양 핸들, 완전히 고광택처리. Ra 0.8 µm 이하의 거칠기로 제품 또는 클리너의 잔류물이 남지 않습니다. 큰 반경으로 핸들 청소가 매우 간단합니다.
선택적으로 공급받을 수 있는 서포트 플레이트로 힘 전달을 하는 접촉면이 실질적으로 더 넓어집니다.
직접적인 볼트 체결이나 중간 피스로서 서포트 플레이트 사용에는 모두 Freudenberg Process Seals의 실링 디스크 Hygienic USIT®를 적용하였습니다. 그 밖의 일반적으로 이루어지는 까다로운 핸들 용접, 샌딩 및 용접심 폴리싱을 생략합니다. 전체 연결 부분과 체결 표면은 위생적으로 안전합니다. 요청 시:외부 나사, 인치 나사, 길이 및 높이 사양.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | B | D | H | L | R | R1 | T | 상태 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1364.30005 | 300 | 11,8 | M5 | 66,8 | 311,8 | 0,5 | 13 | 12,5 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1364.12006 | 120 | 14,2 | M6 | 69,2 | 134,2 | 0,55 | 16 | 15 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1364.20006 | 200 | 14,2 | M6 | 69,2 | 214,2 | 0,55 | 16 | 15 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1364.12008 | 120 | 18 | M8 | 73 | 138 | 0,6 | 19 | 20 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1364.12010 | 120 | 22,3 | M10 | 77,3 | 142,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1364.20010 | 200 | 22,3 | M10 | 77,3 | 222,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | 단종 예정 | | | 요청 시 | | K1364.30010 | 300 | 22,3 | M10 | 77,3 | 322,3 | 0,75 | 23,5 | 25 | 단종 예정 | | | 요청 시 | |