제품 그룹
그리드 판
K0800.005060

그리드 판

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회주철 GJL 250.표면 마무리:클램핑 표면, 연마정보:그리드 간격 50 ±0.01mm. 그리드 홀 보호 플러그와 운반용 링나사를 함께 제공함. 더 큰 공작물은 연결 피스 K0854.400으로 그리드 판에 서로 연결할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0800.005060 그리드 판 170 kB

도면

그리드 판

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전

A
천공
A
나사
그리드 홀
무게
약. kg
상태CAD액세서리가격주문
K0800.165060그리드 홀 있음16 F7M16120105단종 예정요청 시

이 카탈로그 다른 품목