제품 그룹
텔레스코픽 레일 중 하중 전체 확장, 최대 하중 200 kg
K0544

텔레스코픽 레일 중 하중 전체 확장, 최대 하중 200 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 볼 케이지, 스틸.
볼, C 스틸.
표면 마무리:레일, 아연 도금 및 푸른색 피막 처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화.
정보:완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는
전체 길이와 같아 편리성과 접근성을 더욱
보장함.
닫힌 위치에서 가드 로킹.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체
미끄러지는 거리를 이용할 시 수직 장착된
레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시함.
수평 장착의 경우는 더 적음.
제공된 부하 용량은 10.000 주기에서
최대 값을 말함.
주의:모든 텔레스코픽 레일은 DIN EN 15338에 따라 검사를 받았습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0544 텔레스코픽 레일 중 하중 전체 확장, 최대 하중 200 kg 175 kB

도면

텔레스코픽 레일 중 하중 전체 확장, 최대 하중 200 kg

캐드데이터 및 상세 정보

품목 정보

Hinweis: 

당사의 판매 품목에서 곧 제외될 제품과 특별 행사를 확인하실 수 있습니다.

쌍으로 판매
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059