제품 그룹
FEATUREgrip

FEATUREgrip

뒤로

FEATUREgrip - 스마트, 인텔리전트, 탁월한 연결성

KIPP의 신제품 시리즈를 소개합니다.
KIPP은 신규 FEATUREgrip 제품 라인 포함한 정보를 포함하여, 네트워크 연결이 가능하며 인더스트리 4.0에 적합한 스마트 부품 및 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 사용자가 지능형 부품을 사용한 추가 정보를 통해 더욱 안정적이고 정확하며 신뢰할 수 있는 디지털식 제조 프로세스를 구축할 수 있도록 도움을 드리고자 합니다.

상태 센서가 있는 인덱스 플런저

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치가 변경되지 않도록 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 볼트를 수동으로 풀면 다른 위치로 이동할 수 있습니다.


특징:

• 인덱스 플런저에 내장된 센서로
 볼트의 상태를 확인할 수 있습니다(잠금 혹은
 당김).

• 신호가 처리되어 무선(
 블루투스 사용)으로 수신기 혹은 모바일
단말기로 전송됩니다.

• 상황과 배터리 상태
와 같은 일반 정보는 추가 처리되거나 표시될 수 있습니다.

• 내장된 단추형 건전지의
 기본 수명은 1년입니다.

힘 센서가 있는 토글 클램프

퀵 클램프는 부품 잡기 및 클램핑에 사용됩니다. 이 부품은 조립 장치 및 손잡이 장치로 사용됩니다.

특징:

• 클램핑 스핀들에 내장된 센서는
 클램핑력을 계산합니다. 스핀들 높이는
 조절할 수 있습니다.

• 신호는
 연결 케이블을 통해서 전송됩니다.

• 모든 우수한 힘은 처리 과정에서
 파악되고 감시됩니다.

• 클램핑력은
 기본값 달성 시 사용자에게 표시될 수
 있습니다.

• 아날로그 출력 신호는 4mA ~ 20mA입니다.

• 보호 등급 IP66.

상태 센서가 있는 스프링 플런저

공작물의 포지셔닝, 수리 혹은 잠금을 위해 스프링 플런저를 사용합니다. 스러스트 패드의 인써트를 통해 항상 정확한 위치에서 캐치할 수 있습니다.

특징:

• 장착된 리밋 스위치를 통해
 전기 제어 신호가 나옵니다.

• 스러스트 핀 상태가 파악됩니다(압입되거나
 확장됨).

• 신호는
 연결 케이블을 통해 전송됩니다.

• 또한 스프링 플런저의
LED에서 신호 상황을 시각적으로 알려줍니다.

• 보호 등급 IP67.