제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:고장력 재료 혼합, 열가소성 / 알루미늄.표면 마무리:검정 / 자연적 마무리.정보:본사는 산업적으로 사용되는 모니터와 터치 패널을 위한 세 가지 기본 캐리어를 제공합니다.

소형:
공간 절약, 60°의 회전 범위를 허용합니다. 최대 10kg 하중용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 혹은 사각 튜브 30x30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29040을 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20 및 25x25mm) 에도 조립할 수 있습니다.

회전 플랜지 있음:
15  단계로 90 까지 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 최대 25kg 모니터/조작 기기용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29042를 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.

볼 조인트 있음:
선회 범위 60° 가능. 최대 10kg 하중용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29042를 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.

벽 브래킷, 프로파일 브래킷, 싱글/더블 지지암, 태블릿 브래킷, 키보드 선반 또는 연결 플레이트 VESA 50/75 또는 75/100을 옵션으로 구매하여 다양하게 연결할 수 있습니다.

특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1510_TRE 싱글 지지암 156 kB

도면

싱글 지지암

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.3010싱글 지지암 요청 시