|
|
K0472_B십자형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:전해 연마.표면 마무리:고정용 클램핑 레버.정보:스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸. 요청 시:원형 및 사각 튜브 K0493액세서리:직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0472.13030 | B | 30,1 | 30,1 | 33 | 32,4 | 32,4 | 92 | 45.5 | 45.5 | 73,5 | M8x30 | M8x30 |  | | 요청 시 | | K0472.14040 | B | 40,17 | 40,17 | 42 | 40,4 | 40,4 | 118 | 52 | 52 | 95,5 | M10x35 | M10x35 |  | | 요청 시 | |