|
|
K0645_IG inch편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔 - inch |
뒤로 |
|
|
설명재질:핸들 1.4308(AISI 304에 해당).
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.br/>
킹 핀, 와셔, 스터드, 1.4305 (AISI 303에 따름). 표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들. 스러스트 와셔 검정색. 힌지 핀: 블랭크 처리.정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0645.95120AD | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0645.95120AE | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0645.05120AE | 전해 연마 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0645.05120A0 | 전해 연마 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0645.05120A1 | 전해 연마 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0645.15120A1 | 전해 연마 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0645.15120A2 | 전해 연마 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0645.25120A3 | 전해 연마 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0645.95123AD | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0645.95123AE | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0645.05123AE | 블라스팅 처리 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0645.05123A0 | 블라스팅 처리 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0645.05123A1 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0645.15123A1 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0645.15123A2 | 블라스팅 처리 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0645.25123A3 | 블라스팅 처리 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|