제품 그룹
스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch
K0329_SF inch

스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
스러스트 핀 .
스프링 .

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.정보:도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0329_SF inch 스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch 296 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면

스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch
스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1T1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0329.A110-322,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905요청 시
K0329.A21/4-202,72,52071126170,450,22K0317.906요청 시
K0329.AJ1/4-282,72,52071126170,450,22K0317.906요청 시
K0329.A35/16-183,532281,41,22,57291,050,37K0317.908요청 시
K0329.A43/8-16432291,41,638311,30,6K0317.910요청 시
K0329.A51/2-13642810224104721,3K0317.912요청 시
K0329.A65/8-117,5532142,52,55451003,93K0317.916요청 시