설명제품 설명:윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.재질:스테인레스 스틸 1.4308(AISI 304에 해당) 또는 .
표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리정보:M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.액세서리:체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
특징: