제품 그룹
수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸 - inch
K0645_AG inch

수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308(AISI 304에 해당).
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 경화처리.
힌지 핀과 스터드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.
스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스터드 나사, 블랭크.
정보:스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.
그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0645_AG inch 수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸 - inch 199 kB

도면

수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0645.75410ADX10전해 연마6-3212613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.75410ADX15전해 연마6-3212613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.75410ADX30전해 연마6-3212613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.85410ADX10전해 연마6-3212614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.85410ADX15전해 연마6-3212614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.85410ADX30전해 연마6-3212614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0645.75410AEX10전해 연마8-3212613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.75410AEX15전해 연마8-3212613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.75410AEX30전해 연마8-3212613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.85410AEX10전해 연마8-3212614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.85410AEX15전해 연마8-3212614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.85410AEX30전해 연마8-3212614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0645.75413ADX10블라스팅 처리6-3212613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.75413ADX15블라스팅 처리6-3212613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.75413ADX30블라스팅 처리6-3212613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.85413ADX10블라스팅 처리6-3212614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.85413ADX15블라스팅 처리6-3212614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.85413ADX30블라스팅 처리6-3212614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0645.75413AEX10블라스팅 처리8-3212613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.75413AEX15블라스팅 처리8-3212613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.75413AEX30블라스팅 처리8-3212613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.85413AEX10블라스팅 처리8-3212614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.85413AEX15블라스팅 처리8-3212614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.85413AEX30블라스팅 처리8-3212614,411,5913,52833,53010,645 요청 시