제품 그룹
스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 - inch
K0310_SF inch

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305 (AISI 303에 따름).
볼 .
스프링 .

표면 마무리:소재. 볼 경화.정보:특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0310_SF inch 스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 - inch 302 kB

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.AD6-321,570,40,41,53요청 시
K0310.AE8-322,590,80,6410요청 시
K0310.AG8-362,590,80,6410요청 시
K0310.A110-323120,90,8611요청 시
K0310.A21/4-203,51411913요청 시
K0310.AJ1/4-283,51411913요청 시
K0310.A35/16-185161,51,21530요청 시
K0310.A43/8-1661921,62035요청 시
K0310.A51/2-138222,523055요청 시
K0310.A65/8-1110243,52,565125요청 시