제품 그룹

우레탄 TPE

약자 TPU (TPE-U도)
상품명 Elastollan® (Bayer)
화학적 명칭 우레탄 TPE
기계적 특징  
  경도 범위 [쇼어 경도 A/D] 60A - 80D
  부식방지성 매우 우수함
  인장 강도 [Mpa]  
물리적 특징  
  밀도 [g/cm³] 1.1 - 1.4
사용 온도  
 온도 범위, 단기 [°C] -50 - 120
 온도 범위, 장기 [°C] -40 - 90
기타 특징  
  UL 94에 따른 연소 특성 HB
내화학성  
  미네랄 그리스, 오일 +
  가솔린 -
  산, 약함/강함 o/-
  알칼리, 약함/강함 +/o
  퍼클로로에틸렌 -
  트리클로로에틸렌 -
  아세톤 -
  알코올 o
  브레이크액 - (용해됨)
  가수분해 저항성
  (뜨거운 물)
-
  날씨/UV선 o
+ 저항력 있음 / o 조건에 따른 저항성 / - 저항력 없음

목록으로 돌아가기