제품 그룹

천연고무

약자 NR
상품명  
화학적 명칭 천연고무
기계적 특징  
  경도 범위 [쇼어 경도 A/D] 30 - 90
  부식방지성 우수함
  인장 강도 [Mpa] 10-30
물리적 특징  
  밀도 [g/cm³] 1.35
사용 온도  
 온도 범위, 단기 [°C] -50 - 100
 온도 범위, 장기 [°C] -30 - 80
기타 특징  
  UL 94에 따른 연소 특성 연소
내화학성  
  미네랄 그리스, 오일 -
  가솔린 - -
  산, 약함/강함 - / - -
  알칼리, 약함/강함 + / o
  퍼클로로에틸렌 - -
  트리클로로에틸렌 - -
  아세톤 o
  알코올 ++
  브레이크액 ++
  가수분해 저항성
  (뜨거운 물)
+
  날씨/UV선 +
++ 매우 우수함 / + 우수함 / o 우수한편임 / - 보통 (명백한 속성 변화) / -- 부적합
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 엘라스토머 소재의 특성은 콘크리트 구성물 및 해당 첨가제에 따라 크게 달라집니다.

목록으로 돌아가기