제품 그룹

1.0503 / 1.0503.07 조질강

뒤로

1.0503 / 1.0503.07 카본 스틸

소재 번호 1.0503 / 1.0503.07
US 표준(AISI) 1045, 1043 / --
약자 C45 / C45 K
기존 명칭  
설명 카본 스틸
구성물
합금 구성요소[%]
C: 0.42 ~ 0.50
Si: ≤ 0.40
Mn: 0.50 ~ 0.80
P: ≤ 0.045
S: ≤ 0.045
Cr: ≤ 0.40
Mo: ≤ 0.10
Ni: ≤ 0.40
밀도[g/cm³] 7.85
탄력 제한
Rp0.2 / Re[N/mm²]
>=275
인장 강도
Rm [N/mm²]
>=560
연신율
A [%]
>=16
절삭성 우수
용접 가능성 부적절
열처리 가능
기타 특성  
주요 사용 분야 스토퍼, 가이드 빔, 풀 다운 스토퍼, 인덱스 플런저, 고정 클로, 후크 홀더
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 스틸 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059