|
내식성 오스테나이트계 크롬니켈강, 황 첨가 - "스테인레스 쾌삭강"(1.4305)
약칭
|
X10CrNiS18-9
|
US 표준(AISI)
|
303
|
구성 성분
합금 요소[%]
|
C: 0 - 0,10
Cr: 17,00 - 19,00
Cu: 0 - 1,0
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,00
Mn: 0 - 2,00
P: 0 - 0,045
S: 0,150 - 0,350
Si: 0 - 1,00
기타: Fe
|
스테인레스강 종류
|
A1
|
밀도[g/cm³]
|
7,9
|
니켈 마이그레이션
[µg/(cm² x Woche)] 인공 땀 검사(pH4,5)
|
<0,5
|
탄성 한계
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
인장 강도
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
내식성
|
- 중간
- 황 첨가로 인해 1.4301 보다 약한 내구성
- 입자간 부식에 안정하지 않음
|
기계 가공성
|
아주 좋음
|
용접성
|
나쁨
(마찰 용접 가능)
|
기타 특성
|
- 오스테나이트계 비자성 구조, 양호한 가공성을 위해 황 첨가
- 적당한 기계적 연마성
- 전해 연마성: 중간l
- 사용 범위 500°C
- 높은 니켈 마이그레이션율로 인해 지속적인 피부 접촉에 적합하지 않음
|
주요 사용분야
|
주로 다음의 부식성이 중간인 분야에서 중간 회전 부품에 사용됩니다:
- 자동차 산업
- 피팅
- 식품산업
- 장식용 부억 설비 및 부품
- 기계 및 설비 조립
|
|
목록으로 돌아가기 |