제품 그룹

스테인레스 스틸

뒤로
1.4034
내식성 마텐자이트계 크롬강, 경화성
1.4057
내식성 마텐자이트계 크롬 단강
1.4112
내식성 마텐자이트계 스틸, 높은 경화성
1.4125
내식성 마텐자이트계 스틸, 매우 높은 경화성
1.4301
내식성 오스테나이트계 크롬니켈강의 표준 소재 -
"전형적인 V2A" (A2)
1.4305
내식성 오스테나이트계 크롬니켈강, 황 첨가 -
"스테인레스 쾌삭강"
1.4308
내식성 오스테나이트계 크롬니켈강 -
"주철 버전 1.4301"
1.4310
내식성 오스테나이트계 크롬니켈강 -
"내식성 스프링용 전형적인 작업 소재"
1.4401
내식성 오스테나이트계 크롬니켈 몰리브덴강
1.4404
내식성 오스테나이트계 크롬니켈 몰리브덴 스테인레스 스틸
특히 용접에 적합
1.4542
마텐자이트계 석출 경화계 스틸, 니오브에 안정적,
아주 좋은 항복 강도
1.4571
내식성 오스테나이트계 크롬니켈 스테인레스강, 티타늄에 안정적 -
"전형적인 V4A" (A4)