text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

1.4571 스테인리스 스틸

티타늄 안정화된 녹슬지 않는 오스테나이트계 크롬-니켈 스테인리스 스틸 "클래식 V4A"(1.4571)

     

약어X6CrNiMoTi17-12-2
미국 표준 (AISI)

316Ti

합금 구성 성분 [%]Cr: 16.50 - 18.50
Mn: 0 - 2.00
Mo: 2.00 - 2.50
Ni: 10.50 - 13.50
P: 0 - 0.045
S: 0 - 0.015 (0.030*)
Si: 0 - 1.00
Ti: 5 x C - 0.70
나머지: Fe
스테인리스 스틸 종류A4
밀도 [g/cm³]8
니켈 마이그레이션
인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)]
<0,05

탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²]

≥200
인장 강도
Rm [N/mm²]
500 - 700
내부식성

매우 좋음

중간 농도의 산 및 알칼리 그리고 염화물 및 고인 바닷물에 대한 내부식성

절삭성중간 - 나쁨
용접 가능성매우 좋음
기타 특성

오스테나이트계 비자성 미세 구조는

기계적으로만족스럽게 광택 처리할 수 없음

전기적 광택 처리성: 좋음

적용 가능 -50 - 550°C

주요 용도높은 부식성을 요구하는 일반 적용 분야:

식품 산업

배관 제조업

석유 산업

조선업

건축업

화학 산업

의료 기술 및 제약 산업

저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본 사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?