text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

1.4310 스테인리스 스틸

녹슬지 않는 오스테나이트계 크롬니켈강 - "내부식성 스프링용 클래식 소재"(1.4310)

       

약어X10CrNi18-8
미국 표준 (AISI)301
구성 성분
합금 구성 성분 [%]
Cr: 16.00 - 19.00
Mn: 0 - 2.00
Mo: 0 - 0.80
N: 0 - 0.10
Ni: 6.00 - 9.50
P: 0 - 0.045
S: 0 - 0.015
Si: 0 - 2.00
나머지: Fe
스테인리스 스틸 종류A2
밀도 [g/cm³]7.9
니켈 마이그레이션
인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)]
<0,5

탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²]

≥195
인장 강도
Rm [N/mm²]
500-750
내부식성

좋음

풀림 열처리를 통해 결정간 부식에 대한 내부식성

광택 처리된 상태에서 최고의 내구성

절삭성중간
용접성매우 좋음
기타 특성

냉각 성형할 때 매우 강하게 강화되어 스프링 부품 생산에 필요한 재료 특성을 갖는 준안정성 오스테나이트계 미세구조

기계적 광택 처리 가능

전해 연마성: 매우 좋음

미세구조의 변화 없이 냉각 강화된 상태에서 300°C까지 안정적임

주요 용도

주요 적용 분야: 내부식성 스프링(최대 300°C)

중간의 부식 조건이 있는 일반 적용 분야:

자동차 산업

화학 산업

공구

식품 산업

      

1.45310으로 제작된 제품에 관심이 있습니까? 저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?