1.4301 스테인리스 스틸
녹슬지 않는 오스테나이트계 크롬니켈강의 표준 소재 - "클래식 V2A"(1.4301)
| 약어 | X5CrNi18-10 |
| 미국 표준 (AISI) | 304 |
| 구성 성분 합금 구성 성분 [%] | C: 0 - 0.07 Cr: 17.50 - 19.50 Mn: 0 - 2.00 N: 0 - 0.10 Ni: 8.00 - 10.50 P: 0 - 0.045 S: 0 - 0.015 (0.030*) Si: 0 - 1.00 나머지: Fe |
| 스테인리스 스틸 종류 | A2 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
| 니켈 마이그레이션 인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)] | <0,05 |
탄성 한계 | ≥190 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 500-700 |
| 내부식성 | 좋음 자연 환경조건과 약한 염소 및 염분 농도에 대한 내구성 풀림 열처리를 통해 결정간 부식에 대한 내구성 |
| 절삭성 | 중간 |
| 용접성 | 매우 좋음 |
| 기타 특성 | 좋은 점도의 오스테나이트계 비자성 미세구조 기계적 고광택 처리 가능 전해 연마성: 매우 좋음 -50 - 600°C에서 사용 가능 |
| 주요 용도 | 1.4301은 적당한 요구 사항이 있는 부품을 위해 가장 많이 사용되는 소재로 스테인리스 스틸 시장의 약 33%를 차지합니다 산업 분야 식품 산업 석유 산업 용기 제작 건축 및 건설 산업 자동차 산업 귀금속 산업 |
1.4301로 제작된 제품에 관심이 있습니까? 저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?