text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

1.4308 스테인리스 스틸

녹슬지 않는 오스테나이트계 크롬니켈강 - "1.4301"(1.4308)의 주조 버전

                          

약어GX5CrNi19-10
미국 표준 (AISI)CF-8
구성 성분
합금 구성 성분 [%]
C: 0 - 0.07
Cr: 18.00 - 20.00
Cu: 0 - 0.50
Mn: 0 - 1.50
Ni: 8.00 - 11.00
P: 0 - 0.040
S: 0 - 0.030
Si: 0 - 1.50
나머지: F
스테인리스 스틸 종류A2
밀도 [g/cm³]7.88
니켈 마이그레이션
인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)]
<0,05

탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²]

≥175
인장 강도
Rm [N/mm²]
440-640
내부식성

좋음(1.4301에 해당)

절삭성중간
용접성좋음
기타 특성

좋은 점도의 대부분 오스테나이트계 비자성 미세구조

기계적 광택 처리 가능

전해 연마성: 좋음 부터 만족함 까지

-50 - 600°C 에서 적용 가능

주요 용도

식품 및 음료 산업 장비용 부품

화학 산업에 사용 (염화물 오염 없음)

건축, 펌프 및 밸브 기술, 파이프 및 분배 장치, 필터 프레스

저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 1.4308 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?