text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

1.4057 스테인리스 스틸

녹슬지 않는 마르텐사이트계 크롬 단강(1.4057)

       

약어X17CrNi16-2
미국 표준 (AISI)431
구성 성분
합금 구성 성분 [%]
C: 0.12 - 0.22
Cr: 15.00 - 17.00
Mn: 0 - 1.50
Ni: 1.5 - 2.5
P: 0 - 0.04
S: 0 - 0.015 (0.030*)
Si: 0 - 1.00
나머지: Fe
스테인리스 스틸 종류C3
밀도 [g/cm³]7.7

탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²]

≥600
인장 강도
Rm [N/mm²]
≤950
내부식성

좋음

마르텐사이트계 스테인리스 스틸 그룹에서 최고의 내구성을 갖지만 결정간 부식에 대해 취약함

절삭성나쁨
용접성좋음
기타 특성

니켈이 없는 높은 점도의 마르텐사이트계 강자성 미세구조

이 스틸은 일반적으로 열처리 됨(Rm=1400N/mm²/Rp0.2=1200N/mm²)

기계적 고광택 처리 가능

전해 연마성: 좋음

사용 온도 범위 -40° - 400°C

주요 용도식품 산업, 석유화학, 해상 운송, 자동차 산업, 항공 산업 또는 화학 산업을 위한 기계적으로 높은 요구사항이 있는 기계 부품 및 구성 부품:

펌프 부품

스크류 및 터빈 날개

컴프레서 바퀴

피스톤 로드

샤프트

밸브 플러그

1.4057로 제작된 제품에 관심이 있습니까? 저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?