1.4034 스테인리스 스틸
녹슬지 않은 마르텐사이트계 크롬강, 강화 가능 (1.4034)
| 약어 | X46Cr13 |
| 미국 표준 (AISI) | 420 |
| 구성 성분 합금 구성 성분 [%] | C: 0.43 - 0.50 Cr: 12.50 - 14.50 Mn: 0 - 1.00 P: 0 - 0.04 S: 0 - 0.015 (0.030*) Si: 0 - 1.00 나머지: Fe |
| 스테인리스 스틸 종류 | C- |
| 밀도 [g/cm³] | 7.7 |
탄성 한계 | ≥600 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | ≤800 |
| 내부식성 | 중간 비염화물 매체, 약한 알칼리 및 약한 산에 내구성 결정간 부식에 취약함 우수한 내구성, 열처리 및 광택 처리됨 |
| 절삭성 | 나쁨 |
| 용접성 | 나쁨 |
| 기타 특성 | 니켈이 없는 마르텐사이트계 강자성 미세구조 HRC 55 (Rm:1700-1900N/mm²)로 강화 가능 기계적 고광택 처리 가능 전해 연마성: 중간 |
| 주요 용도 | 식탁용 칼 및 회전식 칼 면도칼, 가위 롤러 베어링 스케이트 수술 기구 측정 도구 의료 산업 및 제약 산업용 제품 |
1.4034로 제작된 제품에 관심이 있습니까? 저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?