text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

1.4401 스테인리스 스틸

녹슬지 않는 오스테나이트계 크롬 니켈 몰리브덴강(1.4401)

       

약어X5CrNiMo17-12-2
미국 표준 (AISI)316
합금 구성 성분 [%]C: 0 - 0.07
Cr: 16.50 - 18.50
Mn: 0 - 2.00
Mo: 2.00 - 2.50
N: 0 - 0.10
Ni: 10.00 - 13.00
P: 0 - 0.045
S: 0 - 0.015 (0.030*)
Si: 0 - 1.00
나머지: Fe
스테인리스 스틸 종류A4
밀도 [g/cm³]8
니켈 마이그레이션
인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)]
<0,05

탄성 한계
Rp0.2 [N/mm²]

≥200
인장 강도
Rm [N/mm²]
500-750
내부식성

매우 좋음

적당한 염화물 및 염분 농도와 식품 산업의 조건에 대한 내구성

결정간의 부식에 취약함
 

절삭성중간
용접성중간
기타 특성

오스테나이트계 비자성 미세구조

기계적 광택 처리 가능

전해 연마성: 매우 좋음

-50 - 600°C에서 적용 가능

주요 용도부식성이 높은 분야에서 일반적인 사용:

식품산업

수영장 기술

석유 산업

건축 산업

화학 산업

의료 기술

     

저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?