1.4404 스테인리스 스틸
특히 용접에 적합한 녹슬지 않는 오스테나이트계 크롬 니켈 몰리브덴 스테인리스 스틸(1.4404)
| 약어 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 미국 표준 (AISI) | 316L |
| 합금 성분 구성 [%] | C: 0 - 0.03 Cr: 16.50 - 18.50 Mn: 0 - 2.00 Mo: 2.00 - 2.50 N: 0 - 0.10 Ni: 10.00 - 13.00 S: 0 - 0.015 (0.030*) Si: 0 - 1.00 P: 0 - 0.045 나머지: Fe |
| 스테인리스 스틸 종류 | A4 |
| 밀도 [g/cm³] | 8 |
| 니켈 마이그레이션 인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)] | <0,05 |
탄성 한계 | ≥200 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 500-750 |
| 내부식성 | 매우 좋음 1.4401과 비슷하지만 결정간 부식에대해 부가적으로 내구성 있음. |
| 절삭성 | 중간 |
| 용접성 | 매우 좋음 |
| 기타 특성 | 오스테나이트계 비자성 미세구조 기계적 광택 처리 가능 전해 연마성: 메우 좋음 -50 - 550°C에서 적용 가능 |
| 주요 용도 | 부식성이 높은 분야에서 일반적인 사용: 식품 산업 수영장 기술 석유 산업 건축 산업 의료 기술 항공 산업 해양 장비 |
저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?