1.4305 스테인리스 스틸
황이 첨가된 녹슬지 않는 오스테나이트계 크롬니켈강 - "녹슬지 않는 쾌삭강"(1.4305)
| 약어 | X10CrNiS18-9 |
| 미국 표준 (AISI) | 303 |
| 구성 성분 합금 구성 성분 [%] | C: 0 - 0.10 Cr: 17.00 - 19.00 Cu: 0 - 1.0 N: 0 - 0.10 Ni: 8.00 - 10.00 Mn: 0 - 2.00 P: 0 - 0.045 S: 0.150 - 0.350 Si: 0 - 1.00 나머지: Fe |
| 스테인리스 스틸 종류 | A1 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.9 |
| 니켈 마이그레이션 인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)] | <0,5 |
탄성 한계 | ≥190 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | 500-700 |
| 내부식성 | 중간 황 첨가로 인해 1.4301보다 내구성이 약함 결정간 부식에 대해 내구성 없음 |
| 절삭성 | 매우 좋음 |
| 용접성 | 나쁨(마찰 용접 가능) |
| 기타 특성 | 좋은 가공성을 위해 황이 첨가된 오스테나이트계 비자성 미세구조 기계적으로 적당히 좋은 광택 처리 가능 전해 연마성: 중간 500°C까지 적용 가능 높은 니켈 마이그레이션율을 통해 장기간 피부접촉에 적합하지 않음 |
| 주요 용도 | 다음 분야에서 중간 부식 조건용 주로 회전 부품. 자동차 산업 피팅 식품 산업 주방 설비 및 장식용 부품 기계 및 장비 제작 |
저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?