1.4542 스테인리스 스틸
마르텐사이트계 석출 경화강, 니오븀 안정화, 매우 우수한 강도 특성(1.4542)
| 약어 | X5CrNiCuNb16-4 |
| 미국 표준 (AISI) | 630 |
| 합금 구성 성분 [%] | C: 0 - 0.07 Cr: 15.00 - 17.00 Cu: 3.00 - 5.00 Mn: 0 - 1.50 월: 0 - 0.60 Ni: 3.00 - 5.00 P: 0 - 0.04 S: 0 - 0.015 (0.030*) Si: 0 - 0.70 Nb: 5 x C - 0.45 나머지: Fe |
| 스테인레스 스틸 종류 | C3 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.8 |
| 니켈 마이그레이션 인공 땀(pH4.5)에서 [µg/(cm² x 주)] | <0,05 |
탄성 한계 | ≥1000 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | ≥1270 |
| 내부식성 | 모든 자연환경 조건 및 고인 바닷물에 내구성이 좋음 |
| 절삭성 | 중간 - 나쁨 |
| 용접 가능성 | 좋음 |
| 기타 특성 | 석출 경화 이후 특별한 강도의 마르텐사이트-페로마그네틱계 구조 기계적으로 광택 처리 가능성이 만족스럽지 않음 전기 광택 처리성: 중간 -50 - 450°C에서 적용 가능 |
| 주요 용도 | 1.4542는 높은 강도와 우수한 내부식성이 동시에 요구되는 경우에 사용됩니다. 스크류, 스핀들, 축 허브 와셔 조선업용 장비, 해양용 장비, 항공 및 우주 해양 장비 |