1.4125 스테인리스 스틸
매우 높은 강화성을 가진 녹슬지 않는 마르텐사이트강(1.4125)
| 약어 | X10CrMo17 |
| 미국 표준 (AISI) | 440C |
| 구성 성분 합금 구성 성분 [%] | C: 0.95 - 1.20 Cr: 16.00 - 18.00 Mn: 0 - 1.00 Mo: 0.40 - 0.80 P: 0 - 0.04 S: 0 - 0.015 (0.030*) Si: 0 - 1.00 나머지: Fe |
| 스테인리스 스틸 종류 | C3 |
| 밀도 [g/cm³] | 7.7 |
탄성 한계 | ≥600 |
| 인장 강도 Rm [N/mm²] | ≤850 |
| 내부식성 | 중간 담수 및 수증기 그리고 약간 강한 세척제에 대한 내구성 |
| 절삭성 | 나쁨 |
| 용접성 | 적합하지 않음 |
| 기타 특성 | 니켈이 없는 마르텐사이트계 강자성 미세구조 내마모성이 매우 높은 특수강 61HRC(Rm: >2000N/mm²)까지 강화 가능 기계적 고광택 처리 가능 전해 연마성: 중간 |
| 주요 용도 | 매우 높은 마모성이 있으며 매우 높은 강도가 필요한 장비와 부품들을 위해 주로 사용: 칼 수술용 절단 도구 화학적 공격성이 있는 몰딩 재료에서 플라스틱 가공의 몰딩 인서트와 절단 부품 식품 가공 및 생선 가공의 모형칼 및 평면칼 부식 방지된 마모 부품 |
1.4125로 제작된 제품에 관심이 있습니까? 저희 담당팀은 언제나 여러분의 문의와 문제에 답해 드리며 올바른 제품들을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 본사의 스테인리스 스틸 소재에 대한 개요를 보시겠습니까?