제품 그룹

황동-아연-합금

뒤로

황동-아연-합금

소재 번호 CW614N (MS58)
DIN 소재 번호 2.0401
약자 CuZn39Pb3
설명 구리-아연-합금
구성물
합금 구성요소[%]
Cu: 57 ~ 59
Pb: 2.5 ~ 3.5
Zn: 나머지
밀도[g/cm³] 8.47
탄력 제한
Rp0.2 [N/mm²] min ~ max.
160 ~ 390
인장 강도
Rm [N/mm²]  min ~ max.
360 ~ 500
연신율
A [ % ]  min ~ max.
8 ~ 20
브리넬 경도
기준값 HB
90 ~ 150

부식 방지
일반적인 환경에서
우수

부식 방지
해안 지역에서
적절
절삭성 매우 우수
용접 가능성 적절 ~ 좋지 않음
양극산화 가능성 부적절
고광택 마감
기계적
매우 우수
주요 사용 분야 피팅, 시계 부품, 일반 기계공학, 전기공학, 절삭 형태의 부품
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기