제품 그룹

알루미늄 캐스트

뒤로

알루미늄 캐스트

소재 번호 ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 
DIN 소재 번호 3.2163
약자 GD-AlSi9Cu3 
설명 알루미늄 캐스트
구성물
합금 구성요소[%]
Si: 8 ~ 11
Cu: 2 ~ 4
Fe: 최대 1,3
Zn: 최대 1,2
밀도[g/cm³] 2.76
탄력 제한
Rp0.2 [N/mm²] min ~ max.
140
인장 강도
Rm [N/mm²]  min ~ max.
240
연신율
A [ % ]  min ~ max.
 < 1
브리넬 경도
기준값 HB
80

부식 방지
일반적인 환경에서
좋지 않음

부식 방지
해안 지역에서
좋지 않음
절삭성 매우 우수
용접 가능성 매우 우수
양극산화 가능성 좋지 않음
고광택 마감
기계적
매우 우수
주요 사용 분야 압력 캐스팅 등의 알루미늄 캐스팅
복잡한 기계 제조 부품 및 차량 산업, 전기 기술용 엔진 부품
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기