제품 그룹

알루미늄 합금, 경화능성

뒤로

알루미늄 합금, 경화능성

소재 번호 EN-AW 7022
DIN 소재 번호 3.4345
약자 AlZn5Mg3Cu
설명 알루미늄 합금, 경화능성
구성물
합금 구성요소[%]
Zn: 4.3 ~ 5.2
Mg: 2.6 ~ 3.7
Cu: 0.5 ~ 1.0
밀도[g/cm³] 2.78
탄력 제한
Rp0.2 [N/mm²] min ~ max.
330 ~ 380
인장 강도
Rm [N/mm²]  min ~ max.
420 ~ 460
연신율
A [ % ]  min ~ max.
7
브리넬 경도
기준값 HB
140

부식 방지
일반적인 환경에서
적절

부식 방지
해안 지역에서
좋지 않음
절삭성 매우 우수
용접 가능성 우수 ~ 적절
양극산화 가능성 우수(부식 방지)
적절(장식용)
고광택 마감
기계적
매우 우수
주요 사용 분야 기계공학 분야의 초고강도 부품, 항공기 제조
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기