제품 그룹

알루미늄 합금, 경화능성

뒤로

알루미늄 합금, 경화능성

소재 번호 EN AW-6063
DIN 소재 번호 3.3206
약자 AlMg0,7Si
설명 알루미늄 합금, 경화능성
구성물
합금 구성요소[%]
Mg: 0.45 ~ 0.9
Si: 0.2 ~ 0.6
밀도[g/cm³] 2.70
탄력 제한
Rp0.2 [N/mm²] min ~ max.
90 ~ 190
인장 강도
Rm [N/mm²]  min ~ max.
140 ~ 230
연신율
A [ % ]  min ~ max.
8 ~ 14
브리넬 경도
기준값 HB
50

부식 방지
일반적인 환경에서
매우 우수

부식 방지
해안 지역 환경에서
매우 우수
절삭성 적절
용접 가능성 우수
양극산화 가능성 매우 우수(부식 방지)
매우 우수(장식용)
고광택 마감
기계적
매우 우수
주요 사용 분야 안정성이 중간 수준인 부품: 창문, 문, 차체, 금속 자재, 생활용품, 장식용품, 스크류

본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다.

목록으로 돌아가기