|
공구 번호 |
EN AW-6060 |
DIN 공구 번호 |
3.3206 |
약자 |
AlMgSi |
설명 |
알루미늄 합금, 경화능성 |
구성물 합금 구성요소[%] |
Mg: 0.35 ~ 0.6 Si: 0.3 ~ 0.6 |
밀도[g/cm³] |
2.70 |
탄력 제한 Rp0.2 [N/mm²] min ~ max. |
80 ~ 150 |
인장 강도 Rm [N/mm²] min ~ max. |
150 ~ 215 |
연신율 A [ % ] min ~ max. |
8 ~ 16 |
브리넬 경도 기준값 HB |
45 |
부식 방지 일반적인 환경에서 |
매우 우수 |
부식 방지 해안 지역 환경에서 |
매우 우수 |
절삭성 |
적절 |
용접 가능성 |
우수 |
양극산화 가능성 |
매우 우수(부식 방지) 매우 우수(장식용) |
고광택 마감 기계적 |
매우 우수 |
주요 사용 분야 |
안정성이 중간 수준인 부품: 창문, 문, 차체, 금속 자재, 생활용품, 장식용품, 스크류 |
|
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 금속 재료 특성은 열적 및/또는 기계적 처리에 따라 달라집니다. |
목록으로 돌아가기 |