제품 그룹
LIGNA
하노버:
22.05. - 26.05.2017
전시관 16 부스 B20
HEINRICH KIPP WERK는 2017년 5월 22-26일 하노버(Hannover)의 LIGNA에 참가합니다. 임업 및 목재 산업에 대한 세계 최고의 박람회로서 목재 가공 및 처리를 위한 기계, 장비 및 공구를 위해 세계에서 가장 중요한 박람회로 손꼽힙니다. 전 세계에서 약 1,500개의 업체가 참가할 것으로 예상됩니다.
Info: LIGNA

NATURE 그립

KIPP사의 NATURE 그립 제품 라인은 품질과 지속성이 특징입니다. 바이오 플라스틱과 재생 가능한 원자재로 제작되어 유성의 물질이 들어있지 않습니다. 재질의 특징은 그 원산지입니다. 사용된 목질 섬유가 지속적으로 독일 숲에서 나기 때문입니다. 다양한 그립은 강한 산성이나 알칼리에 내성이 있는 것도 특징입니다. NATURE 그립 제품은 흑회색 버전이나 고유한 재목 디자인으로 실내 및 실외에 사용할 수 있습니다.

»제품 라인으로 이동

퀵 클램프

파워 클램프 혹은 토글 클램프로도 칭해지는 퀵 액팅 클램프는 조립 및 고정 도구로, 워크피스의 고정 및 클램핑에 사용됩니다. 이 제품은 주로 공구 및 설비 건설 시 조립 및 클램핑에 사용됩니다. 인체 공학적 그립으로 워크피스를 쉽고 간편하게 고정하고 해제할 수 있습니다. 끼는 부분이나 방해가 되는 부분이 없기 때문에 작업용 장갑을 낀 상태로도 퀵 액팅 클램프를 쉽게 사용할 수 있습니다. 열려 있는 상태에서 그립을 놓으면 안전 잠금 장치가 잠깁니다(KIPP lock). 그립을 당겨야 레버를 아래로 누를 수 있고, 그 후 닫힌 상태에서 자동으로 잠깁니다.

KIPP사는 다양한 형태의 퀵 액팅 클램프를 판매하고 있습니다:
- 퀵 액팅 클램프, 수평형
- 퀵 액팅 클램프, 수직형
- 푸쉬-풀 클램프
수평형 퀵 액팅 클램프와 수직형 퀵 액팅 클램프는 압력 스크류를 이용하여 조정할 수 있습니다. 이를 통해 35mm 범위 내에서 거의 동일한 클램핑력을 유지하며 편리하게 무단계식으로 조정이 가능합니다. 특정한 요구에 따라 클램핑력을 조정해야 하는 경우, 조인트의 레버 아래에 있는 조절 볼트로 이를 조정할 수 있습니다. 조립에 필요한 사양에 따라 수평발 혹은 수직발이 달린 퀵 액팅 클램프를 선택할 수 있습니다.
푸쉬-풀 클램프는 높은 고정력을 보이면서 동시에 컴팩트한 형태를 가지고 있습니다. 푸쉬-풀 클램프를 사용할 때는 힘이 선형으로 작용합니다.
마지막으로 미니 클램프, 중형 퀵 액팅 클램프도 KIPP사의 제품군에 포함되어 있습니다.

제품 라인으로 이동

신규: 캠 레버, 적색

HEINRICH KIPP WERK는 기존의 검정 캠 레버 외에 다른 색 제품도 판매하기 시작했습니다. 이제 고객은 KIPP 캠 레버의 적색 모델도 주문할 수 있습니다.
캠 레버는 기계 제작, 공구 제작, 공장 건설 분야에서 전통적으로 사용되어 온 고정 부품입니다. 이 제품은 특히 워크피스나 부품을 신속하게 고정해야 할 경우에 적합하며, 내부 나사 혹은 외부 나사가 설치된 사양으로 구입할 수 있습니다. KIPP사는 기본 모델 외에조절식 캠 레버로 추가 모델을 판매하고 있습니다. 조절식 캠 레버는 주로 클램핑 축에 대한 클램핑 레버의 위치가 특정한 위치만 가능할 때 사용됩니다. 이 제품의 가장 큰 장점은 클램핑할 때 토크에 구애되지 않기 때문에, 부착하는 부품이 어긋나지 않도록 고정할 필요가 없다는 점입니다.

제품 라인으로 이동

문의 사항이 있으시거나 HEINRICH KIPP WERK사와 그 제품에 대해 더 알고 싶으신가요? 박람회에서 본사의 전문가들과 만나 본사 전시품과 신제품에 관해 상세한 정보를 얻을 수 있습니다.
연락 파트너

Gerd Wiedemaier
전화 07454 / 79348

gerd.wiedemaier@kipp.com