제품 그룹

Security meets design

뒤로
  • Security meets design

안전성과 디자인의 만남 -
매립형 그립의 새로운 스냅 잠금장치

평평하기도 하며, 검은색이며 인체 공학적인 것은 무엇이 있을까요? 바로 모든 도어, 플랩 또는 보닛에 조화롭게 통합되고 작동하기 쉬운 스냅 잠금장치입니다. 스냅 잠금장치 포트폴리오에 이러한 기능을 정확하게 제공하는 매립형 설치용 시리즈 2종을 새롭게 추가했습니다. 추가 보안을 위해 잠금 가능식 버전을 사용할 수 있습니다.

  • 실용성 및 안전성: 당사의 새로운 플라스틱(ABS) 스냅 잠금장치는 설치가 쉽고 기능이 간단하여 도어, 플랩 또는 보닛을 빠르고 안전하게 닫아야 하는 모든 용도에 적합합니다.

  • 모양이 아름다우며 공간 절약적: 스냅 잠금장치의 매립형 설치와 오목한 그립이 있는 평평한 타입은 조화로운 외관과 공간 절약형 통합을 보장합니다.

  • 다양한 적용 분야: 당사의 실용적인 잠금 장치 유닛은 자동차 산업, 의료 기술, 메커니컬 엔지니어링, 캠핑카 및 캐러밴 부문, 가구 산업 등에서 사용됩니다.

  • 다양한 선택: K2010 시리즈의 스냅 잠금장치는 1.2~2.2mm의 도어 리프 두께에 맞는 6가지 크기로 제공됩니다. K2011 시리즈는 도어 리프 두께가 각각 0.9~1.2mm와 1.3~1.6mm인 두 가지 사이즈로 구성됩니다. 잠금식 버전은 추가 안전성을 제공합니다.