KIPP은 이제 다양한 크기의 트위스트 노브를이 있는 인덱스 플런저를 보유하고 있습니다. 볼트를 사용하면 움직이는 부품을 빠르게 조정하고 배치하는 것이 특히 쉽습니다.
인덱스 플런저를 사용하면 회전 또는 이동하여 구성 요소를 신속한 위치 지정 및 고정할 수 있습니다. 또한 볼트는 변환력에 의해 잠금 위치가 변경되는 것을 방지합니다. ON-/OFF- 또는 ON-/MID-/OFF-표시로 오작동 방지 거의 불가능합니다.
가장 중요한 사실 한 눈에 보기: p>
• 니켈 도금 강철로 만든 볼트와 하우징, 플라스틱으로 만든 손잡이 • 선택 사항 스레드 또는 플랜지 • 볼트 직경 5mm 및 7mm • ON-/OFF-디스플레이 또는 ON/MID/OFF-디스플레이 버전
• 니켈 도금 강철로 만든 볼트와 하우징, 플라스틱으로 만든 손잡이
• 선택 사항 스레드 또는 플랜지
• 볼트 직경 5mm 및 7mm
• ON-/OFF-디스플레이 또는 ON/MID/OFF-디스플레이
우리의 새로운 트위스트 노브를이 포함된 인덱스 플런저는 니켈 도금 강철로 만들어졌으며 손잡이는 열가소성 수지로 만들어졌습니다. 잠금 핀은 일치하는 원추형 강철 부싱이 2 볼트 직경 모두에서 사용할 수 있는 원추형입니다.
당사의 잠금 핀으로 K1833
당사의 잠금 핀으로 K1834
일치하는 부시 K1835용
이볼트는 메커니컬 엔지니어링에서 가이드 레일에 위치하는 데 이상적일 뿐만 아니라 픽스쳐 제작 및 포장 시스템과 잠금 메커니즘 또는 차량 구조의 잠금. 트위스트 노브를이 있는 다양한 인덱스 플런저에 대해 알아보십시오. !
하이클라쎄 테크닉인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호한국Tel.: 032-465-1520Fax: 032-465-1521견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.krInternet: www.highklasse.co.kr