제품 그룹

KIPPflexX 시리즈의 제품군 확대

뒤로
  • KIPPflexX 시리즈의 제품군 확대

신형 5축 바이스 KIPPflexX 90mm

HEINRICH KIPP WERK는 폭이 90mm인 소형 클램프로 KIPPflexX 시리즈를 보완하고, 더 작은 기계 테이블이 있는 5축 밀링 머신용으로 설계되었습니다. 신제품을 통해 이제 약 100mm 크기의 공작물을 외부 윤곽에서 자유롭게 접근할 수 있도록 가공할 수 있습니다.

  • KIPPflexX 90mm는 더 큰 KIPPflexX 125mm와 마찬가지로 풀다운 기능에서 중심 바이스로 사용하거나 미가공 부품(2IN1)을 클램핑할 때 바이스로 사용할 수 있습니다.

  • KIPPflexX 90mm의 지지 높이는 155mm입니다.

  • 사용자는 더 작은 크기 덕분에 공간 절약의 이점을 누릴 수 있습니다. 더 큰 공작물을 고정해야 하는 경우 두 개의 클램프를 나란히 사용할 수 있습니다.

  • 클램프는 T-슬롯 또는 탭 구멍이 있는 기계 테이블에 장착하는 데 적합합니다. 그러나 모든 그리드 요소와 영점 클램핑 시스템에 직접 적용할 수도 있습니다.

                       

                  

새로운 5축 바이스 KIPPflexX 90mm

                       

                  

5축 바이스에 대한 자세한 정보를 원하십니까?
그렇다면 담당자에게 문의하십시오.

Marc Geiser

전화: 07454 / 793 - 7670

marc.geiser@kipp.com

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059