KIPP UNILOCK 영점 클램핑 시스템을 사용하면 머시닝 센터에서 장치 및 공작물의 빠르고 정확한 클램핑과 원점복귀가 가능해집니다. 이 시스템은 팔레트, 바이스, 장치, 공작물을 전부 정의된 영점으로 몇 초만에 교체하고, 0.005mm 미만의 반복 정확도를 보장합니다.
KIPP UNILOCK 5축 모듈 클램핑 시스템은 사이즈 50, 80, 138로 제공되며, 간섭 윤곽이 없는 5면 가공을 위해 특별히 개발되었습니다. 모듈식 구조와 다양한 옵션이 제공되므로 해당 응용 분야에 맞춰 조립하고, 새로 조합할 수 있습니다. 이 공작물 다이렉트 클램핑 시스템은 다양한 크기의 클램핑 핀을 사용하여 공작물에 최적으로 적용할 수 있습니다. |