제품 그룹

지원은 어떻게?

뒤로
  • 지원은 어떻게?
대체적으로 중요한 사항.

다양한 견습 교육과 DH 학위 과정을 제공하는 KIPP에 대해 살펴보셨습니다. 여기에서 지원과 교육과 관련하여 일부 중요한 점이 있습니다. 

지원 과정은 어떻게 이루어지나요? 

서면 또는 메일로 지원합니다. 그런 다음, 저희가 지원자가 알려진 견습 자리에 대해 적합한 지 체크합니다. 어떤 자리에는 지원자가 요구 사항에 부합하는 지 알기 위해 약간의 적성 테스트도 이루어집니다. 이를 통과하게 되면 인터뷰가 있습니다. 그리고나서, 교육 계약을 체결하게 됩니다.

지원서 제출 기간은 언제까지 인가요?

일반적으로 선발 과정은 해당 교육이 시작되기 일 년 전 8월에 시작됩니다. 해당 견습 교육 웹사이트에서 언제라도 지원 가능 여부를 당일에 알 수 있습니다.

지원은 어떻게?

1. 우편 지원:

이전 방법인 우편으로 지원 서류를 보내 주실 수 있습니다.
다음 주소로 지원서를 보내 주세요.

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Spanntechnik - Normelemente - Bedienteile
Personalwirtschaft
Heubergstraße 2
D-72172 Sulz (Neckar)


2. 이메일 지원:

모든 구인 기회에서 동일하게 이메일 지원이 가능합니다. 필요한 모든 서류들을 PDF 파일(최대 10MB)로 이메일에 첨부하는 것을 잊지 마세요. 지원서는 personal@kipp.com으로 보내주세요.


어떤 지원 서류가 필요한가요?

지원서는 여러분에 대한 저희의 첫 인상입니다. 좋은 인상을 주기 위해서는 지원 마감일까지 다음 지원 서류들을 보내주세요:

  • 원하는 견습 교육을 포함한 커버 레터
  • 사진이 부착된 표 형식의 이력서
  • 마지막 두 성적표 복사본
  • 필요 시 증명서
  • 필요 시 인턴쉽 증명서


 

KIPP는 미래의 교육생으로부터 무엇을 요구하나요?

저희는 교육생들로부터 어떠한 기적도 바라지 않습니다. 양호한 학업 성적 이외에 미래의 교육생들은 무엇보다도 다음과 같은 자질을 지녀야 함:

  • 진취성
  • 실행력 및 열성
  • 신뢰성 및 책임 의식
  • 팀워크
  • 개방성 및 정직성
  • 근면성 및 독립성

다른 질문이 있나요?

저희 인사팀에서 답변을 드립니다.

IHK 직인 교육 이수
DHBW, Parter 전문대학