제품 그룹

구매 정책

뒤로
  • 구매 정책

함께하는 성공

우리의 성공은 공급회사로 인해 고객이 크게 만족하고 경쟁력을 확보할 수 있기 때문에 공급회사를 중요하게 생각하고 있습니다.
혁신적인 아이디어, 비용 인식 및 고품질 개발은 파트너십을 기반으로 하는 고객과 공급회사 관계 설정의 기본입니다.

품질에 대한 책임

품질 보증 철학은 "결함 제로 전략"과 비용, 품질, 기한 및 서비스의 지속적인 개선 원칙을 기반으로 하고 있습니다. 따라서 DIN ISO 9001 ff에 따른 현대적으로 효율적인 품질 관리 시스템을 적용하고 있습니다.

기한 보증

높은 유연성, 신뢰성 및 문제 해결 능력

비용 책임

중요한 비용 계산 요소는 공급회사의 투명하고 믿을 수 있는 가격 책정 구조입니다.

협력

우리는 파트너가 창의성과 혁신성을 통해 시장 지위를 구축하도록 기대하고 있습니다. 우리는 또한 비용을 절감하고 기능, 품질, 가용성 및 구입 물품 물류를 개선할 수 있는 높은 수준의 주도권을 기대하고 있습니다. 우리는 전략적 파트너와 협력하여 전체 공급망을 최적화합니다.