제품 그룹

공급회사 결정

뒤로

파트너가 되길 원하십니까?

여기에서 공급회사로서 지원할 수 있습니다.

우리는 기대하고 있습니다.

  •   장기적인 파트너십 협력에 대한 의지
  •   비즈니스 관계에서 투명성과 개방성
  •   사회적 및 생태적 기준 충족
  •   인증된 품질 관리 구현
  •   비용 절감 대책의 공동 이행 시 적극적인 협력
  •   일관적인 높은 제품 품질 보장
  •   지속적인 공정 최적화에 대한 의지
  •   공급에 대한 높은 물류 경쟁력과 신뢰성

우리는 기업으로서 다음과 같이 제공합니다.

  •    공정하고 믿을 수 있는 장기 협력
  •    수요 지향적인 성장 관점
  •    파트너십을 기반으로 하는 공급회사 관리를 통한 지원

관심이 있으신가요? 그렇다면 공급회사 자체 정보 제공 질문지를 작성하여 적절한 회사 프리젠테이션과 기계 목록을 purchasing@kipp.com

으로 보내 주십시오.