|
인더스트리 4.0 대비 KIPP이 스마트 생산라인 FEATURE 그립을 선보입니다
|
|
HEINRICH KIPP WERK에서는 올해 MOTEK에서 신제품인 FEATURE 그립을 선보입니다. 본 제품은 특정 매개변수 또는 상태에 대한 피드백을 제공하는 통합 전자기기 및 센서 요소로 구성되어 있다는 특징이 있습니다. 관람객들은 10월 8일부터 9일까지 슈투트가르트에서 열리는 생산 및 조립 자동화 전문 국제 박람회에서 혁신적인 기술을 만나보실 수 있습니다.
FEATURE 그립 라인의 KIPP 신제품에서는 사용자로 하여금 기본 제공 기능을 통한 부가가치를 누릴 수 있도록 합니다. 즉, 모니터링을 할 수 있으며 상태 또는 가해지는 힘과 같은 정보를 수집할 수 있습니다. 따라서 중앙에서 정보를 처리하고 시각화하여 시간을 절약하고 프로세스 보안을 보장할 수 있습니다. |
|
|
|
KIPP 신제품 라인에는 힘 센서가 장착된 퀵 액팅 클램프와 상태 센서가 장착된 스프링 플런저가 포함됩니다. 그중 힘 센서가 장착된 퀵 액팅 릴리즈는 공작물에 작용하는 힘을 보고합니다. 이를 통해 힘의 세기를 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 초과분 또는 부족분은 기본값에 따라 다르게 보고됩니다. 상태 센서가 장착된 스프링 플런저는 스러스트 핀에 대해 압력이 가해지는지 또는 느슨한지 여부를 나타냅니다. 연결 케이블을 통해 스러스트 패드의 센서가 해당 신호를 처리합니다. 또한, 스러스트 패드에 있는 LED를 통해 상태를 표시합니다.
|
|
|
"FEATURE 그립" 라인의 모든 제품은 개별 소프트웨어 솔루션, 시스템, 모바일 장치 또는 애플리케이션과 함께 사용할 수 있습니다. 각각 개별 값이 저장되며 이를 바탕으로 평가할 수 있습니다. 사용자는 제품을 통해 인더스트리 4.0을 이용할 수 있습니다. |
|
|
|
NOVOnox hygienic 라인의 스테인리스 스틸 제품은 특히 식품, 제약, 화학 및 포장 산업을 타깃으로 생산됩니다. KIPP사는 Hygienic DESIGN에 따라 표준 및 작동 부품을 제공합니다. 이 부품은 표면이 매끄럽기 때문에 세균, 제품 잔류물 및 오염물을 쉽게 제거할 수 있습니다. 표면 이외에도 추가적으로 반경, 이음새 및 경사면이 젖지 않도록 설계되어 영구적으로 깨끗하게 유지할 수 있습니다. |
제품 목록으로 돌아가기 |
|
|
|
|
KIPP 카페 라운지에 들러보세요. 바리스타가 엄선한 특별한 커피를 맛보실 수 있습니다.
물론 이번에도 행사가 준비되어 있습니다.
가벼운 마음으로 들러 보시고, 예측을 통해 경품을 가져가세요!
여러분을 기다리고 있습니다. |
|
|
입장권이 더 필요하시다구요?
이곳에서 입장권을 요청하세요. |