HEINRICH KIPP WERK는 6월 11일부터 6월 15일까지 프랑크푸르트에서 열리는 ACHEMA에 참가합니다. 국제 화학 장치 산업전에서 다양한 산업의 회사들이 최신의 혁신과 개발을 선보입니다.
중심 주제:
- 화학을 위한 생명 공학 - 유연한 생산 - 화학 및 제약 물류
NOVOnox hygienic
HYGIENIC 라인의 스테인리스 스틸 제품은 특히 식품, 제약, 화학 및 포장 산업을 타깃으로 생산됩니다. KIPP사는 Hygienic DESIGN에 따라 표준 및 작동 부품을 제공합니다. 이 부품은 표면이 매끄럽기 때문에 세균, 제품 잔류물 및 오염물을 쉽게 제거할 수 있습니다. 표면 이외에도 추가적으로 반경, 이음새 및 경사면이 젖지 않도록 설계되어 영구적으로 깨끗하게 유지할 수 있습니다.