정보: automatica
Automatica - 지능형 자동화 및 로봇을 위한 세계 최고의 무역 박람회입니다. 건설적이고 미래지향적인 교류를 위해 산업계, 정치계 및 연구가 이 행사에 모였습니다. 무역 박람회는 구성 요소에서 시스템, 서비스에서 응용 프로그램에 이르기까지 모든 제조 부문의 완전한 가치 사슬을 다룹니다.<칩>Automatica 2023 및 만나보세요 우리의 신제품!칩>
여기에서 무역 박람회 무료입장권 신청:
messe@kipp.com
알루미늄 핸드 휠
KIPP는 매력적인 디자인이 특징인 새로운 알루미늄 핸드휠을 개발했습니다. 이 제품은 파우더 코팅되어 있으며 색상도 다양합니다. 검은색 및 은색 사용 가능.
KIPP 핸드휠은 주로 공장 및 메커니컬 엔지니어링에 사용됩니다. 수동으로 생성된 회전 운동을 통해 핸드휠은 설정 및 조정을 수행하는 컨트롤 역할을 합니다. 공작 기계, 부속품 및 기어 모터에서 밸브를 열고 그리고 닫을 수 있습니다. 새로운 핸드휠은 스포크 및 디스크 핸드휠로 제공됩니다.
FEATUREgrip
새롭게 개발된 인덱스 플런저는 배터리 수명과는 관계없이 영구적으로 사용할 수 있기 때문에 유지 보수가 적고 신뢰 가능합니다.넓은 범위에서도 방해 없는 신호 전송이 보장됩니다.
구성 요소는 다음과 같습니다.- 방진- 접촉 보호< br />- 방수
Franz Mayr
전화: +49 151 14115266
franz.mayr@kipp.com
하이클라쎄 테크닉인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호한국Tel.: 032-465-1520Fax: 032-465-1521견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.krInternet: www.highklasse.co.kr